Viga de instalación MI
New productProducto #r3131
Vigas de instalación galvanizadas en caliente (HDG) para la construcción de estructuras 3D modulares y soportes MEP de carga pesada
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron suportación de tuberís, aplicaciones pesadas o MI
Características
- No requiere soldadura: estructuras modulares de montaje rápido, fáciles de modificar y reutilizables
- Sistema diseñado para cargas pesadas: posibilidad de utilizar las vigas MI cuando los carriles de perfil no ofrecen la capacidad de carga, la resistencia a la torsión o la rigidez necesarias
- Versatilidad: posibilidad de instalar las tuberías en las cuatro cargas de la viga de forma simultánea
- Producto galvanizado en caliente: las vigas MI pueden utilizarse para estructuras modulares y soportes de tuberías en entornos con nivel de corrosión moderado
- Compatibilidad con las herramientas con sistema de par de apriete adaptativo: ayuda a apretar los conectores con la tensión correcta al utilizar una llave de impacto compatible con el módulo SI-AT
Aplicaciones
- Soportes MEP de carga pesada, como, por ejemplo, para tuberías industriales o pesadas
- Estructuras 3D modulares, como, por ejemplo, plataformas
- Rejillas de techo ajustables, como, por ejemplo, las que se utilizan para el equipo médico en quirófanos