Tubo roscado GR-G-F
New productProducto #r2953
Tubo roscado galvanizado en caliente (HDG) de acero de grado 4.6 usado como accesorio en distintas aplicaciones
- Rosca - M: 1-1/4 pulgadas
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Flexibilidad: permite el uso en diversas aplicaciones de instalación
- Posibilidad de realizar cortes a medida según sea necesario
- Menor número de piezas necesarias, lo que facilita y agiliza la instalación
Aplicaciones
- Conexiones variadas con los sistemas de soporte modulares de Hilti
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio