Soporte MIC-S120H
New productProducto #r8793630
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
- Composición del material: Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
- Acabado: HDG: mín. 55 µm
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema ligero que permite una instalación sencilla: no requiere elevadores
- Diseño que proporciona una elevada capacidad de momento flector
- Diseñado para una instalación rápida y con un solo operario para aplicaciones de carga pesada
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Fijación a suelos, paredes y techos de hormigón
- Para vigas u otras aplicaciones que requieren una capacidad de momento flector extremadamente alta
- Diseño que ofrece una elevada capacidad de carga
- Adecuado para la mordaza para viga MI-SGC M16