CP 679 A
New product
Ultimate
Producto #r3515
Pintura ablativa para la protección de cables
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 45 °C
- Homologaciones: DNV, FM, GL
- Tiempo de curado aprox.: 24 h
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Ablativa. Lista para su utilización mediante el uso de brocha, rodillo o pistola
- Producto sin olor y de base acuosa
- Resistente al agua, para el uso en exteriores
- Resistente a los derrames de aceite, petroleo y agua
- Flexible una vez seco
Aplicaciones
- Protección de cables y bandejas de cables
- Para su uso en la industria del petróleo y el gas, instalaciones en plataformas marinas, plantas petroquímicas y centrales eléctricas
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o pistola pulverizadora sin aire (tamaño de boquilla recomendado de 0,58 a 0,63 mm)
- Una única aplicación satisface la norma IEC 60332-3-22 de categoría A para la reducción de la propagación de llamas en caso de incendio