Varilla de anclaje HIT-Z
New productProducto #r6295
Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Condiciones ambientales: Interior seco
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Compartir
Otros clientes también buscaron cincado, pata de cabra, galvanizado o varilla
Características
- Apto para cargas muy elevadas en hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas de conformidad con las homologaciones ICC-ES y ETA C2
- No requiere limpieza del orificio (en temperaturas superiores a 5 °C/41 °F) con HIT HY200
- Solución segura y productiva gracias a la eliminación del proceso de limpieza del taladro
- Profundidad de empotramiento variable para poder sacar el máximo partido a la capacidad del anclaje
- Marcación en la cabeza que permite verificar la longitud de la varilla de forma sencilla, incluso después de la instalación
Aplicaciones
- Fijaciones en hormigón fisurado y no fisurado con Hilti HIT-HY200
- Aplicaciones de fijación sísmica (por ejemplo, apuntalamiento de edificios de hormigón armado)
- Anclaje a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
- Anclaje de estructuras metálicas secundarias (por ejemplo, bastidores, guardarraíles, barreras acústicas, etc.)
- Fijación de barreras de seguridad, balaustradas y escaleras de incendios
Para más información técnica, ver los productos por separado.