Sistemas de gestión de agua y depósitos de agua
Suministro de agua móvil para taladro con diamante y corte: sistemas de gestión del agua y depósitos de agua para perforación húmeda con corona hueca y corte en hormigón
2 Productos
Filtros

- Descripción
- Unidad sencilla para el suministro de agua de refrigeración y la recuperación y el filtrado de aguas residuales de los sistemas de perforación con diamante
- Volumen de llenado
- 14 l
- Volumen de agua suministro por llenado
- 100 l
- Tasa de flujo
- 2 l/min

Nuron
- Descripción
- Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de accesorio
- Mangueras de suministro de agua
- Presión de agua
- 600000 Pa
- Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
- 89 dB (A)