Purificador de aire AIC 2000
New productProducto #r14278121
Purificador de aire ágil y ligero con potencia extra para eliminar partículas finas en suspensión a mayor velocidad o de zonas más amplias
- Motor de flujo de aire solo: 2295 m³/h
- Flujo de aire en la salida: 1600 m³/h
- Vacío máx.: 1280 Pa
Compartir
Otros clientes también buscaron Eliminación, Seguridad y Salud, Aire, Particulas Finas o Purificador
Características
- Máxima capacidad de transporte: con un peso de solo 16 kg, ruedas de gran tamaño y un asa telescópica, es uno de los purificadores de aire con mayor movilidad del mercado
- Lugares de trabajo más seguros: reduzca aún más la exposición de su equipo al polvo en suspensión: los purificadores de aire complementan los sistemas de aspiración de polvo que utilizan herramientas para crear lugares de trabajo prácticamente libres de polvo
- Menos tiempo dedicado a la limpieza: los purificadores de aire eliminan el polvo fino del aire antes de que pueda acumularse, reduciendo así la cantidad que queda por limpiar al final del día
- Confinamiento del polvo: ayuda a evitar que el polvo se esparza más allá de su área de trabajo y entre en zonas sensibles, como hospitales
- Diseño versátil y práctico: se integra fácilmente en las paredes antipolvo y no necesita accesorios para fijar las mangueras
Aplicaciones
- Eliminación del polvo en suspensión producido durante los trabajos de construcción, como amolado, acabado, demolición y corte
- Creación de áreas de presión negativa que ayudan a contener el polvo dentro de una zona de confinamiento específica
- Adecuado para partículas de polvo finas, como las procedentes de materiales de construcción peligrosos que tardan mucho tiempo en asentarse (como el polvo de sílice)
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 8.4 MB ]