Tienda Hilti-L’Hospitalet (Barcelona)
Información de la Tienda
Dirección
Carrer de Pablo Iglesias, 73
8908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España
Horario de apertura
Domingo | Cerrado |
Lunes | 8:00 - 13:30 , 15:00 - 17:30 |
Martes | 8:00 - 13:30 , 15:00 - 17:30 |
Miércoles | 8:00 - 13:30 , 15:00 - 17:30 |
Jueves | 8:00 - 13:30 , 15:00 - 17:30 |
Viernes | 8:00 - 13:30 , 15:00 - 17:30 |
Sábado | Cerrado |