Tienda Hilti - La Coruña
Información de la Tienda
Dirección
C/ Primera Avenida nº 50, Sector B3-A; Pol.Ind. Pocomaco
15190 A Coruña
España
Horario de apertura
Domingo | Cerrado |
Lunes | 8:00 - 13:30 , 16:00 - 18:30 |
Martes | 8:00 - 13:30 , 16:00 - 18:30 |
Miércoles | 8:00 - 13:30 , 16:00 - 18:30 |
Jueves | 8:00 - 13:30 , 16:00 - 18:30 |
Viernes | 8:00 - 13:30 , 16:00 - 18:30 |
Sábado | Cerrado |