Tubo de tamiz HIT-SC
New productProducto #r2804
Manguitos de tamiz compuestos modulares para fijaciones de mampostería
- Protección frente a corrosión: Plástico
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
- Materiales base: Mampostería (bloque de hormigón hueco), Mampostería (hueca)
Compartir
Otros clientes también buscaron capuchón, fijación en mampostería, tamiz, funda o manguito de tamiz
Características
- Es posible utilizar las longitudes estándar de 50 y 85 mm de forma individual o conjunta para obtener aplicaciones con una mayor profundidad de empotramiento
- Solo tiene que insertar la varilla de anclaje en la camisa
- El anillo de centrado mantiene la varilla de anclaje en su sitio y evita que la resina fluya hacia atrás y rebose por la parte exterior del tamiz
- Ya no es necesario mantener en stock un gran número de tamices diferentes
- Rendimiento igual o superior al de los tamices metálicos
Aplicaciones
- Apto para aplicaciones en materiales base huecos, en combinación con los productos Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS o HIT-1
- Entre las aplicaciones habituales se incluyen, por ejemplo, toldos, quitasoles, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, pasamanos, barandillas, rejillas y compuertas

Para más información técnica, ver los productos por separado.