Broca hueca métrica TE-YD (SDS Max)
New product UltimateProducto #r5265
Broca hueca SDS Max (TE-Y) de alto rendimiento para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-YD (SDS Max), Broca para taladro TE-YD o Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y)
Características
- Taladro y limpieza en un solo paso
- Limpieza óptima del taladro para un ajuste de anclaje homogéneo
- Misma robustez, vida útil y velocidad de perforación que las brocas TE-YX
- Minimiza los atascos al perforar en corrugados
Aplicaciones
- Taladros para fijaciones a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
- Taladros para conexiones estructurales con corrugado instalado a posteriori
- Taladros para el anclaje de estructuras metálicas secundarias (por ejemplo, escaleras o puentes de acero)
- Taladros para la mejora o la renovación de la estructura con corrugado instalado a posteriori
- Renovación y sustitución de barras corrugadas