TODA LA INNOVACIÓN EN NUESTRAS TIENDAS HILTI

Acércate y prueba tu mismo las últimas novedades del mercado

Fijación directa a batería

BX 4-22 FIJACIÓN DIRECTA A BATERÍA

Para una fijación más limpia, eficiente y silenciosa.

Si buscas una alternativa al método tradicional de fijación directa, acécate a una de nuestras tiendas y prueba tu mismo las ventajas de la nueva herramienta a batería BX 4-22.

Descubre cómo fijar láminas drenantes, subestructuras de acabado interior y muchas más alternativas de fijación.

 

Image alt text (optional)

LÁSERES ROTATIVOS PR 40-22 Y PR 40G-22

Primer láser rotativo en la plataforma Nuron para exterior e interior.

Descubre la robustez de este láser, diseñado para los entornos más difíciles.

Comprúebalo tu mismo, acércate a tu tienda más cercana y si el huevo que metemos en la carcasa de la batería no se rompe, no significa que sea un huevo duro sino que su núcleo de aluminio, amortiguadores internos y cabezal están diseñados para abosorber los golpes más duros.  

Radiales sin escobillas

RADIALES AG 20D/SE

Amoladoras angulares con cable y motor si escobillas

Nuevas amoladoras angulares con una potencia 2000W, velocidad variable e interruptor deslizante que incorpora la última tecnología en materia de segurdad con el 3D ATC y freno de disco.