- Inicio
- TODA LA INNOVACIÓN EN NUESTRAS TIENDAS HILTI
TODA LA INNOVACIÓN EN NUESTRAS TIENDAS HILTI
Acércate y prueba tu mismo las últimas novedades del mercado


BX 4-22 FIJACIÓN DIRECTA A BATERÍA
Para una fijación más limpia, eficiente y silenciosa.
Si buscas una alternativa al método tradicional de fijación directa, acécate a una de nuestras tiendas y prueba tu mismo las ventajas de la nueva herramienta a batería BX 4-22.
Descubre cómo fijar láminas drenantes, subestructuras de acabado interior y muchas más alternativas de fijación.

LÁSERES ROTATIVOS PR 40-22 Y PR 40G-22
Primer láser rotativo en la plataforma Nuron para exterior e interior.
Descubre la robustez de este láser, diseñado para los entornos más difíciles.
Comprúebalo tu mismo, acércate a tu tienda más cercana y si el huevo que metemos en la carcasa de la batería no se rompe, no significa que sea un huevo duro sino que su núcleo de aluminio, amortiguadores internos y cabezal están diseñados para abosorber los golpes más duros.

RADIALES AG 20D/SE
Amoladoras angulares con cable y motor si escobillas
Nuevas amoladoras angulares con una potencia 2000W, velocidad variable e interruptor deslizante que incorpora la última tecnología en materia de segurdad con el 3D ATC y freno de disco.