- Inicio
- Soluciones de lijado para obras de construcción

Simplifica las tareas de lijado de yeso
Trabaja más fácilmente con nuestra solución completa
En el sector de la construcción y las obras públicas, no faltan las tareas repetitivas y prolongadas que pueden provocar trastornos musculoesqueléticos (TME). En la actualidad, más de un tercio de los electricistas, escayolistas y fontaneros que trabajan en techos se quejan de dolor en los hombros.
Nuestra nueva solución completa alivia la tensión en las articulaciones de los hombros durante el trabajo en altura/por encima de la cabeza, donde los brazos y los hombros están sometidos a una tensión fuerte y repetida.
nuestra solución completa

Lijadora de cuello largo DWS 225
Lijadora de tabique seco orbital aleatoria con motor sin escobillas de velocidad variable y sistema de extracción de polvo.
Comprar ahora
Exoesqueleto EXO-O1
Nuestro sistema de exoesqueleto de trabajo EXO-O1 es un modelo denominado pasivo que no requiere ninguna fuente de energía, ya que el peso de los brazos se transfiere a las caderas mediante un sistema de transferencia de carga mecánica.
Comprar ahora
Aspiradora para construcción VC 40M-X
La limpieza automática del filtro garantiza que el colector de polvo de la lijadora manual DWS 225 funcione siempre de forma óptima.
Comprar ahora
Cada vez más alto
Alcanza todas las superficies altas sin esfuerzo con la lijadora DWS 225
- Lijado limpio sin dañar la superficie y con menos repasos: lo conseguirás sin problemas gracias a su exclusiva tecnología de almohadillas, que ofrece una excelente relación entre velocidad de lijado y calidad de acabado.
- El cabezal de lijado flexible de 180° también llega muy cerca de las esquinas entre el techo y la pared. Con la extensión, ni siquiera se necesita una escalera, y el peso ligero de la máquina facilita el trabajo en altura.

QUÍTATE UN PESO DE ENCIMA
Facilita el trabajo por encima de la cabeza
- Nuestro exoesqueleto pesa menos de 2 kg y proporciona un soporte dinámico de hasta 50 N, sin restringir el movimiento y ofreciendo una verdadera libertad de movimientos.
- El EXO-O1 alivia al usuario cuando trabaja con los brazos por encima de los hombros.
- Este exoesqueleto pasivo funciona sin fuente de energía. Siempre está listo cuando lo necesitas para sus trabajos en altura en la obra.

Un aliado compacto
Protégete del polvo de la construcción con nuestra nueva y potente aspiradora para la construcción
- La última incorporación a la gama mantiene su potencia de aspiración y su robustez, al tiempo que ofrece una mayor movilidad y facilidad de transporte.
- Sistema Hilti AirBoost automático, limpiador de filtro adaptable: limpia el filtro de aire tan pronto como sea necesario manteniendo un elevado rendimiento de aspiración del polvo de manera continua.
Productos relacionados adecuados

Discos de lijado
Garantizan un resultado de lijado perfecto y están disponibles en todos los tamaños de grano habituales, desde P80 hasta P240.
Comprar ahora
Prolongación 50 cm
Con él, puede incluso lijar las tiras de las juntas hasta su máxima altura sin necesidad de una escalera.
Comprar ahora
Cable de conexión
Para poder seguir trabajando rápidamente en caso de que se dañe el cable, éste se puede sustituir muy fácilmente.
Comprar ahora