- Inicio
- Empresa
- Prensa y Noticias
- Eventos
- Hilti Red Bull Dual Ascent 2023


Altas expectativas, altas exigencias
Socio de la Red Bull Dual Ascent 2023
Frondosos bosques suizos, cielos cristalinos y la presa de Verzasca, con su gigantesco muro de hormigón de 220 metros de altura que domina el valle. Aquí es donde tendrá lugar la Red Bull Dual Ascent 2023, en la que 24 escaladores en equipos de dos, intentarán conseguir lo imposible. Un gran desafío, también para Hilti: este año, hemos unido fuerzas con Red Bull para esta competición extrema. Gracias a esta colaboración, proporcionamos las herramientas y los anclajes profesionales necesarios para montar el recorrido con total seguridad.

de ascensión
en una competición de escalada de vía de varios largos
formados por 24 de los mejores escaladores del mundo
compitiendo entre sí en una feroz batalla
instalación de anclajes en serie
utilizando la tecnología Hilti SafeSet
de secado de hormigón curado
2,4 veces más duro

La pared que desafía a todo el mundo
Una cosa es esencial para el éxito de los deportistas: concentración y tranquilidad absolutas. Necesitan tener confianza total en el rocódromo para llevar su rendimiento al límite. En Hilti hemos aceptado el reto de ofrecer tranquilidad a los equipos de atletas: gracias a herramientas de alto rendimiento, nuestra experiencia y nuestros anclajes de resistencia probada. El montaje de la vía no es tarea fácil: 180 metros de montaje vertical, la presión del tiempo, el trabajo sobre hormigón duro expuesto a la intemperie y la instalación de unos 12.000 puntos de fijación son algunos de los retos a los que se enfrentan los responsables del montaje de la vía.
Heli Putz
Organizador de eventos al aire libre

Conquistando el muro
El hormigón de la presa representa por sí solo un reto formidable: tras 60 años de secado, se ha endurecido hasta 2,4 veces su resistencia original. En el interior de la presa se interponen bloques de granito: su dureza supera la del hormigón y es comparable a la del acero. Esto significa que se necesitan herramientas y brocas potentes para preparar la vía de escalada en condiciones tan extremas. Gracias a nuestro nuevo sistema a batería Nuron, el equipo de instalación puede trabajar con flexibilidad, con funciones de seguridad avanzadas y sin necesidad de cambiar las baterías. Para perforar hormigón duro, el taladro a batería TE 6-22 y nuestras brocas TE-CX son la solución ideal: una máquina compacta, cómoda y ergonómica con la mejor velocidad de ejecución y gran potencia. La reducción activa de la vibración (sistema AVR) y el control activo del par (ATC) garantizan una aplicación más segura y reducen la fatiga del operario al llevar a cabo taladros en serie. La gran autonomía de nuestras baterías Nuron también se traduce en menos cambios de batería a lo largo de la aplicación.
Descubre Nuron
Superar los límites
Cualquier cosa que ahorre tiempo y peso es extremadamente útil cuando estás suspendido a 220 m de altura, en una posición incómoda y expuesto al calor. Nuestro sistema SafeSet ahorra mucho tiempo: elimina los pasos tediosos pero críticos para el rendimiento que implica la instalación de anclajes. El resultado es una instalación más rápida, sencilla y segura. Ya no es necesario limpiar el taladro, y nuestras soluciones permiten instalar correctamente el taco, así como inyectar el volumen adecuado de anclaje químico. Este año, el equipo utilizará nuestra última innovación en fijación: un tapón de anclaje para tornillos de hormigón, el HUS4 MAX Hybrid. La forma de instalación es sencilla: hacer un taladro, insertar el capuchón y colocar el tornillo con nuestra atornilladora de impacto SIW 6-22. Es facilísimo, para una fijación que puede soportar más de 5 t de carga. Los deportistas pueden escalar con tranquilidad.
Descubrir SafeSet
Fijaciones sólidas para escaladores
Otra gran ventaja: el equipo de instalación puede ahorrar tiempo y herramientas. El anclaje para hormigón HUS4-H, combinado con la cápsula química HUS4-MAX, supone un cambio radical en la tecnología de fijación, ya que combina lo mejor de las propiedades mecánicas y químicas. El HUS4-H es un anclaje mecánico mucho más fácil y rápido de instalar que los anclajes de expansión tradicionales. No hay que limpiar, ni apretar, ni golpear, y es fácil de desinstalar lo que lo hace ideal para este caso concreto, en el que las fijaciones son temporales. Combinado con el sistema HUS4-MAX, este tapón de anclaje híbrido agiliza y facilita la instalación. Al tiempo que se beneficia de las prestaciones de un anclaje de inyección química, el tiempo de instalación es hasta 4 veces más rápido que con un mortero de inyección tradicional. Es la única solución de anclaje químico que no requiere limpieza ni curado, y es completamente desmontable después de la competición.
Descubre el anclaje HUS 4-MAX