Escalador haciendo un taladro en la pared de la presa

Desafiando a la gravedad

Hilti colabora en la Red Bull Ascent 2024

Un paisaje impresionante, un escenario de acontecimientos deportivos sin parangón: La presa de Verzasca se eleva 220 metros hacia el cielo con los Alpes suizos como telón de fondo.

20 de los mejores escaladores del mundo se enfrentan a uno de los mayores desafíos: En equipos de dos, se enfrentan a la impresionante pared, cada movimiento cuenta, mientras compiten por conquistar al gigante que tienen delante. Está a punto de comenzar una emocionante competición que supera todos los límites.

Por tercer año consecutivo, en Hilti apoyamos este evento único con anclajes, herramientas y experiencia.

¿Cómo se diseña la ruta de escalada para desafiar a los atletas hasta sus límites y al mismo tiempo garantizar la seguridad? Esta es la tarea de los creadores de rutas. Ellos son los que se aventuran a lo largo de la cara de la presa desnuda, instalando todo el equipo y los puntos de seguridad que hacen posible esta emocionante competición.

8,000 ANCLAJES

instalados
_______________________________

1,386 HORAS

de trabajo de instalación
_______________________________

2,520 METROS

escalados para fijar la ruta
_______________________________

220 METROS

Muro de hormigón reforzado
_______________________________

Demo Video with Hilti experts and Route setters

PURA ADRENALINA: El apasionante trabajo de los creadores de rutas

El equipo de instaladores de vías está formado por profesionales absolutos no sólo son excelentes escaladores, sino que también instalan con seguridad y en condiciones extremas los anclajes para el evento.

Este año, un equipo de nueve personas está instalando los puntos de seguridad utilizando nuestro nuevo anclaje acuñado HST4-R. Este anclaje incorpora la última tecnología en anclajes acuñados, con un diseño de alta ingeniería para exigir más del hormigón en el que se instala. El HST4-R ofrece rendimiento y seguridad a quienes más lo necesitan.

En cada anclaje podría colgar una carga superior a la de toda una furgoneta camper, incluido todo mi equipo de escalada para el evento y yo dentro. ¡Es una sensación tranquilizadora!

Petra Klingler
Ex-campeona del mundo de escalada

La atleta Petra Klingler aparece en un primer plano mientras escala la presa
The route setter holds the TE 6-22 and is smiling at the camera.

¿Qué es lo más importante cuando se trabaja durante horas por encima de un desnivel? Un gran equipo y excelentes materiales.

Un reto perfectamente adaptado al nuevo anclaje acuñado Hilti HST4-R. Gracias a su innovador diseño, su rendimiento supera los estándares actuales de la industria, proporciona una mayor resistencia a la tracción, permitiendo que un diámetro M10 rinda al mismo nivel que la generación anterior HST3-R M12.

Esto ahorra mucho tiempo a los creadores de ruta, primero por el ahorro de tiempo ya que al reducir el diámetro y la profundidad de empotramiento el tiempo de hacer el taladro se reduce, y segundo, ya no es necesario limpiar el taladro. Lo más importante para nosotros es que el anclaje aumenta considerablemente la seguridad de los participantes, su manguito de expansión antigiro proporciona una conexión más segura evitando que el anclaje gire en el taladro y no se fije correctamente.

Close-up of two route setters securing a hold with a Hilti TE 6-22 cordless rotary hammer.

¿Cuál es la mejor manera de perforar un muro de hormigón de 60 años de antigüedad que contiene roca gneis?

La presa de Verzasca se ha vuelto 2,4 veces más dura que cuando se construyó originalmente y está intercalada con roca gneis especialmente dura. Aquí, el equipo, junto con el martillo perforador a batería TE 6-22 de Nuron y las brocas TE CX de larga vida útil, están realizando un trabajo excelente. El martillo perforador a batería es bastante ligero, compacto y, sin embargo, muy potente. Gracias a su alta velocidad de perforación, el equipo consigue toda la potencia sin tener que sujetar peso innecesario en la pared.

Además, su sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y el control activo del par (ATC) ayudan a reducir la fatiga y garantizan un funcionamiento seguro, al taladrar los aproximadamente 8.000 orificios en este hormigón extremadamente duro.

Close-up of a route setter enjoying the view.

¿Instalar 8.000 anclajes en 3 semanas nada más?

Para afrontar este reto equipamos al equipo con la atornilladora de impacto a batería SIW4 AT-22 ½” de Nuron. Gracias a su excelente relación peso/ potencia los creadores de rutas pueden trabajar con rapidez. Su particularidad es que se puede combinar con el módulo de par adaptable SI-AT-22.

Con este módulo inteligente, el equipo puede fijar anclajes Hilti de forma rápida y segura y documentarlo directamente. El sistema funciona hasta un 66% más rápido que una llave dinamométrica manual y evita el peligroso apriete excesivo del anclaje.

Esto garantiza múltiples controles de seguridad para los creadores de rutas, el anclaje se fija de forma rápida y segura, documenta automáticamente el estado del anclaje y posteriormente se puede verificar que se ha apretado de acuerdo con la normativa.