Innovación en construcción naval
Soluciones rápidas y seguras para aplicaciones de construcción naval
Tradicionalmente, el equipamiento naval se basa en gran medida en la soldadura. Los pernos y estructuras soldados son un pilar para aplicaciones como tuberías, HVAC, soportes de bandejas de cables, plataformas de acceso y suelos integrados. Sin embargo, la soldadura tiene limitaciones en determinadas situaciones en las que se prefiere una aplicación más rápida y fácil de modificar. Nuestras innovadoras soluciones para la construcción naval complementan los métodos esenciales de trabajo en caliente, lo que supone un ahorro de mano de obra y unas condiciones de trabajo más limpias y seguras. La mayoría de las soluciones cuentan con homologaciones de tipo de producto (y aprobaciones en principio) de organismos de clasificación marítima y tienen un historial probado de uso en rigurosos entornos de construcción naval militar.

Falsos suelos
Soluciones flexibles sin soldadura para entornos corrosivos
Los métodos tradicionales de instalación de sistemas de rejillas de chapa estriada son engorrosos. Las abrazaderas de varias piezas son lentas de instalar, se caen con facilidad y tienden a aflojarse con las vibraciones. La soldadura requiere permisos de trabajo en caliente, vigilancia contra incendios y largos retoques posteriores al trabajo. Por el contrario, las plataformas y escaleras modulares Hilti son flexibles y fáciles de instalar. Las fijaciones de las rejillas pueden ser instaladas rápidamente por una sola persona desde la parte superior de la rejilla y pueden retirarse fácilmente para realizar trabajos de mantenimiento. Las fijaciones de rejilla con punta roma para entornos de construcción naval corrosivos ayudan a evitar la penetración de la pintura, lo que significa que los trabajos de retoque posteriores a la instalación se reducen al mínimo.

Gestión de tu parque de herramientas
Céntrate en lo esencial: Hilti se encarga de gestionar tus herramientas
Hilti ofrece más de 20 herramientas diferentes para cubrir todas las aplicaciones en el astillero y a bordo del barco. Estas herramientas son muy útiles para todo tipo de trabajos, desde el montaje de tuberías y trabajos en acero hasta trabajos eléctricos y de equipamiento en general. Totalmente portátiles, todas las herramientas utilizan la misma plataforma a batería de 22 V para maximizar la compatibilidad y aumentar la productividad. Hilti Fleet Management es un servicio todo incluido en el que los costes de tus herramientas se cubren con una cuota mensual única y predecible. La optimización del parque de herramientas te ayuda a hacer que tu parque de herramientas sea más eficiente, ahorrándote dinero en costes ocultos como adquisición, administración y alquiler de herramientas de sustitución. Por último, con el software de gestión de activos ON!Track, es fácil saber exactamente de qué equipos dispone, quién los utiliza y qué artículos necesitan mantenimiento.

Fijación de equipos a acero
Elimina la soldadura para obtener aplicaciones de equipamiento de barcos ligeros más productivas.
En las aplicaciones de construcción naval ligera que requieren la fijación de equipos al acero, la soldadura no siempre es el método más adecuado, ya que el trabajo en caliente suele dar lugar a repeticiones. Nuestras soluciones de fijación sobre acero incluyen pernos roscados para la fijación rápida y eficaz de instrumentación industrial, dispositivos de iluminación, sistemas de gestión de cables y escaleras. Aumentan la productividad en entornos corrosivos y pueden soportar cargas dinámicas de gran impacto. También se suministran con homologaciones de tipo de producto (o aprobaciones en principio) de organismos de clasificación marítima. La combinación de estas soluciones con nuestras herramientas de fijación a batería permite aumentar la productividad y la seguridad al tiempo que reduce la fatiga en la obra.

Soportes para bandejas y escaleras
Sistema flexible para una instalación más rápida y un tendido de cables más sencillo
La flexibilidad y la seguridad son fundamentales a la hora de tender cables en un proyecto de construcción naval. Soluciones como las bandejas portacables para cargas pesadas y los soportes en cascada son eficaces, pero también presentan importantes inconvenientes. No sólo requieren mucho tiempo de instalación, sino que también son difíciles de adaptar cuando es necesario cambiar el recorrido de los cables. En cambio, los soportes modulares Hilti para bandejas y escaleras portacables pueden instalarse rápidamente y modificarse con facilidad, reduciendo la necesidad de costosas reformas. También permiten integrar la climatización y las tuberías con el cableado, lo que reduce significativamente los costes de instalación. Además, los complementos especiales del software de modelado 3D te permiten diseñar soportes para bandejas y escaleras portacables con las homologaciones correctas. Desde abrazaderas y soportes para cables hasta carriles, escalerillas y bandejas portacables, estos sistemas modulares pueden fijarse fácilmente con herramientas a batería, por lo que no es necesario soldar. Hilti puede ayudarte con el diseño del sistema de gestión de cables, así como proporcionarte las homologaciones pertinentes para tus aplicaciones marinas.

Soportes multidisciplinares
Trazado simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores y aplicaciones sísmicas
Ofrecemos a los especialistas en construcción naval una gama de sistemas de soporte modulares que pueden utilizarse para el tendido simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores, aplicaciones eléctricas y sísmicas. Flexibles y diseñados para ser fácilmente ajustables, estos soportes multidisciplinares patentados incluyen un innovador enfoque de rejilla que permite al usuario final desacoplar la ingeniería y las construcciones. También facilitan el tendido de cables de alta tensión sin encontrar curvas cerradas. Al eliminar la necesidad de soldaduras laboriosas y soportes MEP independientes, estas soluciones le permiten ofrecer sistemas de soporte fiables y rápidos de instalar para una amplia gama de proyectos y aplicaciones.

Sellado contra incendios
Sistemas de protección pasiva contra incendios de alto rendimiento y bajo coste para proyectos de equipamiento de buques
La protección contra incendios es fundamental en cualquier proyecto de equipamiento de buques. Si se produce un incendio, es necesario contenerlo durante el tiempo necesario para extinguirlo. Ofrecemos una gama de productos ignífugos pasivos de alto rendimiento, desde manguitos ignífugos y pasacables hasta dispositivos moldeados, collares ignífugos y vendajes, masillas y juntas preformadas y barreras de cavidades. Estas soluciones también pueden ayudar a reducir costes en proyectos de construcción naval. El software Hilti Firestop Documentation Manager ayuda a seleccionar, diseñar, planificar, especificar y documentar los productos.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.
Conoce nuestras soluciones integralesProtege a tus equipos
Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explora las soluciones de seguridadGestión de tu parque de herramientas
Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.
Conoce los software de seguimiento