nuevo
Maletines de herramientas para amoladoras angulares y lijadoras
Maletín WFE 450 #326033

Maletín de transporte rígido para guardar y transportar la amoladora angular o lijadora Hilti y sus accesorios
- Tipos: Maletines de herramientas individuales
- Compatible con: Amoladoras angulares, Lijadoras
- Dimensiones (L x An x Al): 500 x 300 x 170 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 117,93 EUR
Datos técnicos
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Amoladoras angulares, Lijadoras
Dimensiones (L x An x Al)
500 x 300 x 170 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Ayuda a proteger la amoladora angular o lijadora mientras se almacena y transporta por los lugares de trabajo
- El robusto interior ayuda a proteger y simplificar la colocación de la herramientas así como los accesorios en el maletín de herramientas de Hilti
- Asa doble para transportar de forma sencilla y sin llave dos maletines de herramientas Hilti en una sola mano.
- Tres placas identificativas situadas en los laterales del maletín de herramientas de Hilti indican el tipo de herramienta
Aplicaciones
- Transporte y almacenamiento de una amoladora angular o lijadora específica y sus accesorios
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.