Hojas para sierras de sable de aplicaciones varias (carburo)
New product UltimateProducto #r8018856
Hojas para sierras de sable de alto rendimiento para tareas de demolición y cortes más rápidos de metales, madera y otros materiales
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 6-8
Compartir
Otros clientes también buscaron Corte multiuso de alto rendimiento, Hoja para sierra o Hoja para sierra de sable para un corte más resistente y rápido
Características
- Hojas para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad que ofrece la potencia de corte y la durabilidad que necesita para sus trabajos de demolición más exigentes
- Dientes con punta de carburo: hojas diseñadas para ofrecer una mayor durabilidad y rapidez de corte en tareas pesadas de demolición
- Mayor durabilidad: los dientes de carburo otorgan a estas hojas mayor durabilidad y resistencia al calor, lo que permite realizar tareas de mayor envergadura con menos cambios de hojas
- Diseño específico para tareas pesadas: la geometría especial de los dientes y el menor número de dientes por pulgada facilitan el corte de materiales duros con estas hojas
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Mayor velocidad de corte en trabajos de demolición de carga pesada
- Corte de piezas y tuberías de acero de alta aleación y hierro fundido
- Corte de madera pesada con metal incrustado
- Panel de yeso
- Epoxi