Hojas para sierras de sable para metales de espesor alto (carga pesada)
New product PremiumProducto #r8018776
Hoja para sierra de sable de larga duración para tareas de corte de metales gruesos de 5-15 mm (3/16 - 9/16") de espesor
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 10
Compartir
Otros clientes también buscaron Corte de metal grueso, Hoja para sierra o Hoja para sierra de sable para aplicaciones de corte de metal con más de 3 mm de grosor
Características
- Hojas bimetálicas potentes y duraderas optimizadas para tareas de corte de placas metálicas de alto espesor, tuberías pesadas, estructuras metálicas, etc.
- Mayor anchura y espesor: la hoja perfecta para aquellos casos que requieren cortes rectos y precisos
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Cortes de mayor calidad de componentes metálicos de grosor alto (5 - 15 mm o 3/16 - 9/16")
- Corte de placas metálicas de grosor alto
- Corte de tuberías
- Corte de acero estructural