Hojas para sierra de sable para incendios y rescate
New product PremiumProducto #r8017943
Hojas para sierra de sable de mayor duración para un corte rápido y resistente de metal en trabajos de extinción de incendios y rescate
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 10
Compartir
Características
- Hojas para sierras de sable más rápidas, resistentes y duraderas para cuando no se puede perder ni un segundo
- Corte más rápido: las hojas bimetálicas ofrecen mayor potencia de corte y durabilidad
- Diseño optimizado para tareas de carga pesada: las hojas de mayor calibre son de vital importancia cuando lo que se necesita es estabilidad y durabilidad
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Extracciones de emergencia, como rescate y desmantelamiento de vehículos
- Demolición extra pesada
- Corte de maderas de encofrado
- Corte de tuberías, conductos y acero estructural
- Corte de tabiques secos