Hoja de sierra ingletadora universal para madera
New productProducto #r22237674
Hoja de sierra ingletadora de 12" (305 mm) de alto rendimiento para corte universal de madera, con dientes de carburo para cortar más rápido, durar más y aumentar la productividad con sierras ingletadoras a batería
- Diámetro de disco: 305 mm
- Número de dientes: 40
Compartir
Características
- Los mejores discos de sierra circular de Hilti para madera. Se han diseñado para trabajar más rápidamente y cortar más madera con el mismo disco.
- Mayor velocidad y menos vibraciones: 40 dientes de carburo de alta densidad que ayudan a realizar cortes rápidos y fluidos en todos los materiales de construcción de madera
- Diseño de dientes avanzado: el bisel superior alterno con secuenciación de dientes rascadores (ATB) añade velocidad en el corte perpendicular y ayuda a limpiar y expulsar las astillas para unos cortes más limpios
- Optimizado para batería: el cuerpo de la hoja y los dientes están diseñados para ser extremadamente eficientes y obtener el mejor rendimiento de nuestra sierra ingletadora a batería.
- Cortes más rápidos con herramientas a batería: corte madera hasta un 30 % más rápido gracias a estos discos y las sierras ingletadoras a batería de Hilti
Aplicaciones
- Cortes a bisel e inglete para trabajos de carcasa, fresado y carpintería interior, como armarios, moldes y molduras
- Entramado de madera comercial, especialmente preciso, cortes en serie en vigas, elementos estructurales y soportes temporales
- Corte de todos los tipos de madera para la construcción: madera, madera para estructuras y madera maciza dura y blanda
- Cortes en paralelo, transversales, biselados y a inglete con una reducción considerable de astillas y desgarros