Hoja para sierra de sable para metales gruesos (carburo recubierto de titanio)
New product UltimateProducto #r19973094
Hoja para sierra de sable recubierta de titanio de alta calidad para tareas de corte de hierro fundido, acero inoxidable y otros metales duros de más de 5 mm ( 3/16") de espesor
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 8
Compartir
Características
- Vida de corte 100 veces superior: una hoja de sable recubierta de titanio de Hilti dura hasta 100 veces más que las cuchillas bimetálicas y hasta 2 veces más que las hojas con punta de carburo, lo que supone el menor coste por corte
- Cortes más rápidos: diseñado para cortar acero estructural, acero inoxidable y hierro fundido más rápido que las hojas de carburo, bimetálicas o de grano de diamante
- Velocidad de corte constante: mantiene su alta velocidad inicial de corte durante toda la vida útil de la hoja
- Revestimiento de titanio: los dientes de titanio confieren a estas hojas la máxima resistencia al calor y durabilidad a los impactos, lo que permite realizar trabajos de mayor envergadura con menos cambios de hojas
- Diseño robusto: la gran geometría de los dientes y el mayor espacio entre dientes ayudan a estas hojas a cortar materiales duros con facilidad
Aplicaciones
- Cortes más rápidos de metales duros, como, por ejemplo, el acero inoxidable, el hierro fundido y el acero de alta aleación de más de 5 mm (3/16") de espesor
- Corte de acero estructural de elevado espesor