Disco de sierra de sable circular para madera
New product UltimateProducto #r19803600
Disco de sierra de sable circular de alto rendimiento para madera, con dientes de carburo que ofrece mayor rapidez de corte, mayor durabilidad y que maximiza la productividad de las sierras a batería
- Características de cuchilla: Especial para herramientas a batería, De larga duración, Tecnología de entalladura ultrafina, Con punta de carburo
- Diámetro de disco: 165 mm
- Número de dientes: 24
Compartir
Otros clientes también buscaron SCB-W, Madera, Sierra sable, Universal o Disco sierra
Características
- Discos de sierra circular para madera de calidad: diseñados para ofrecer mayor velocidad de corte y mayor durabilidad en todos los tipos de maderas
- Mayor velocidad y menos vibraciones: 24 dientes de carburo de alta densidad que agilizan y facilitan los cortes de todos los tipos de madera para la construcción
- Aumento de la productividad: nuestros discos están optimizados para nuestras sierras de inmersión a batería, lo que permite cortar la madera en hasta un 30 % más rápido
- Más cortes por carga: el ancho del corte ultrafino del disco ayuda a minimizar el consumo de energía, lo que permite realizar hasta un 40% más de cortes por cada carga de batería
- Discos muy duraderos: el revestimiento de baja fricción ayuda a proteger los discos del calentamiento excesivo, lo que permite realizar más tareas con cada disco
Aplicaciones
- Corte de inmersión de todos los tipos de madera para la construcción: madera, madera para estructuras y madera maciza dura y blanda
- Corte de inmersión de tableros de madera: OSB, contrachapado, tablero de partículas y encofrado