Hoja para cortadora de corrugado NRC X-Cut
New product UltimateProducto #r19802877
Hoja para cortadora de corrugado a ras a batería NRC 6-22 con puntas Cermet para corte en frío de varillas roscadas con bajo nivel de chispa
- Características de cuchilla: Con punta Cermet, Corte en frío, Especial para herramientas a batería, De larga duración
- Diámetro de disco: 110 mm
- Número de dientes: 24
Compartir
Otros clientes también buscaron Corrugado, Varilla roscada, Cortadora, NCR o Hoja
Características
- Cortes de bajo nivel de chispa: las hojas con punta Cermet ofrecen un corte en frío y con menor nivel de chispas, fragmentación, adherencia y acumulación de calor para ayudar a reducir los riesgos de incendio
- Cortes sin rebabas: las puntas Cermet generan menos ruido y vibración para cortes más silenciosos y suaves con acabado sin rebabas
- Optimizado para el cortador de corrugado NRC 6-22: el exclusivo eje permite una transmisión óptima del par de apriete entre la herramienta y la hoja para un mayor rendimiento
- Más dientes, menos ancho del corte: las hojas Xcut permiten cortes más largos, más seguros y más rápidos con un ancho del corte extrafino que reduce las fuerzas de corte y dientes extra para una mayor velocidad de corte
Aplicaciones
- Cortes a ras hasta 5/32” de la superficie
- Cortes a ras hasta 3,5 mm de la superficie
- Perfilado de corrugados a posteriori hasta #8
- Perfilado de corrugados a posteriori hasta M25
- Corte en serie de varillas roscadas hasta #8 (acero y acero inoxidable)