Hoja de sierra de cinta SB6
New product PremiumProducto #r17651133
Hoja de calidad para cortes en frío con bajo nivel de ruido en metal y plástico con sierras de banda de corte profundo SB 6-22
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
- Longitud de cuchilla: 1140 mm
- Ancho de cuchilla: 12 mm
Compartir
Características
- Excelente rendimiento de corte: el dentado de la hoja se ha diseñado con precisión para permitir cortes rápidos y limpios con menores niveles de ruido y residuos
- Mayor durabilidad: mayor flexibilidad que hace que estas hojas de sierra de banda sean más resistentes a los daños en las condiciones de trabajo
- Impresión de hojas: la información clave, incluido el número de dientes por pulgada (TPI), se muestra en cada hoja
- Gama completa: cuatro opciones de TPI disponibles para tareas de corte de metal más exigentes, desde tuberías/vigas gruesas hasta perfiles más finos
Aplicaciones
- Corte de tuberías metálicas, puntales, varillas roscadas, vigas modulares, corrugados, etc.
- Corte de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales no ferrosos
- Corte de plásticos
- Cortes rápidos y bastos: elija una hoja con menor TPI
- Cortes finos y suaves: elija una hoja con mayor TPI