Disco de sierra circular X-Cut fino de acero y acero inoxidable
New product UltimateProducto #r16948229
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de cermet que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero inoxidable y chapas metálicas
- Características de cuchilla: Corte limpio, Corte en frío, De larga duración, Especial para herramientas a batería, Tecnología de entalladura ultrafina, Con punta Cermet
- Diámetro de disco: 165 mm
- Número de dientes: 66
Compartir
Características
- Los mejores discos de sierra circular de Hilti para chapas metálicas y otros metales finos diseñados para ayudarle a realizar su trabajo con mayor rapidez y para ofrecer un mayor número de cortes con el mismo disco
- 66 dientes de carburo de cermet de alta densidad que le ayudarán a realizar cortes de manera rápida y fluida en todas las chapas metálicas y de acero inoxidable
- Más cortes por carga: el ancho del corte ultrafino del disco minimiza el consumo de energía, lo que permite realizar hasta un 450 % más de cortes por cada carga de batería en chapas metálicas
- Discos de mayor duración: la mayor vida útil de los discos de sierra circular gracias a la revolucionaria tecnología X-Cut y a los materiales de primera calidad
Aplicaciones
- Corte de todo tipo de chapas metálicas, incluidas las de acero inoxidable
- Disco optimizado para cortar metal plano, paneles sándwich, tejados trapezoidales, carriles en C, así como tuberías redondas y cuadradas
- Cortes rápidos y rectos en frío con un nivel mínimo de chispas
- Corte de bordes limpios en acero con rebabas limitadas