Disco de sierra circular de acero
New product PremiumProducto #r16948024
Disco de sierra circular de primera calidad para un corte recto, rápido y en frío en metal
- Características de cuchilla: Corte limpio, Corte en frío, Económico, De larga duración, Especial para herramientas a batería, Con punta Cermet
- Diámetro de disco: 165 mm
- Número de dientes: 40
Compartir
Características
- Puntas de carburo de tungsteno de alta calidad que ofrecen alta durabilidad y cortes rápidos y en frío en una amplia variedad de aplicaciones de metal
- Más cortes por carga: la geometría del disco ayuda a cortar hasta un 100 % más por carga de batería en acero
- Discos de mayor duración: vida útil mejorada en comparación con los anteriores discos de sierra circular de alta calidad de Hilti
Aplicaciones
- Cortes en frío, rápidos y rectos en metal ferroso y paneles estructurales
- Corte de carriles de hierro, tuberías, tubos, tuberías, varillas roscada y corrugados
- Cortes rectos a través en hierros y placas de acero en ángulo
- Corte de paneles sándwich