Disco de sierra circular X-Cut de acero y acero estructural
New productProducto #r16947872
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de carburo que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero estructural, incluido el acero inoxidable
- Características de cuchilla: Corte limpio, Corte en frío, Corte rápido, De larga duración, Especial para herramientas a batería, Tecnología de entalladura ultrafina, Con punta Cermet
Compartir
Características
- Los mejores discos de sierra circular de Hilti para acero inoxidable y acero estructural. Se han diseñado para trabajar más rápidamente y cortar más madera con el mismo disco.
- 52 dientes de carburo de tungsteno de alta densidad que le ayudarán a realizar cortes de manera rápida y fluida en todos los metales estructurales de acero y acero inoxidable
- Herramientas a batería de excepcional rendimiento: cortes de estructuras de metal hasta un 120 % más rápidos gracias al sistema de corte de alto rendimiento formado por estos discos y las sierras circulares de Hilti
- Más cortes por carga: el ancho del corte ultrafino del disco minimiza el consumo de energía, lo que permite realizar hasta un 145 % más de cortes por cada carga de batería en metales estructurales
- Hojas de mayor duración: la mayor vida útil de los discos de sierra circular gracias a la revolucionaria tecnología X-Cut y a los materiales de primera calidad
Aplicaciones
- Corte de todo tipo de acero estructural, incluido el acero inoxidable
- Producto optimizado para cortar barras y vigas, tuberías y tubos, canales y marcos
- Cortes rápidos y rectos en frío con un nivel mínimo de chispas
- Corte de bordes limpios en acero con rebabas limitadas