Hoja de sierra de cinta SB4
New product PremiumProducto #r11987282
Hoja de sierra de banda de calidad para tareas de corte en frío de metales y plásticos con bajo nivel de ruido
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
- Longitud de cuchilla: 733 mm
- Ancho de cuchilla: 12 mm
Compartir
Características
- Diseño de los dientes actualizado: ayuda a incrementar la velocidad de corte y la precisión a la vez que reduce el ruido y las virutas
- Montaje en la sierra de banda más sencillo: hojas más flexibles que facilitan la sustitución y, por lo tanto, ayudan a reducir el tiempo de inactividad
- Mayor vida útil: producto diseñado para durar hasta 2,5 veces más que su predecesor
- Impresión de hojas: la información clave, incluido el número de dientes por pulgada (TPI), se muestra en cada hoja
- Gama completa: tres opciones de TPI disponibles para la mayoría de tareas de corte, desde tuberías/perfiles gruesos hasta perfiles más finos
Aplicaciones
- Corte de tuberías metálicas, perfiles, varillas roscadas, corrugados, etc.
- Corte de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales no ferrosos
- Cortes rápidos y bastos: elija una hoja con menor TPI
- Cortes finos y suaves: elija una hoja con mayor TPI
- Corte de plásticos