Hojas de sierras de sable para madera con clavos
New product UltimateProducto #r11316102
Hoja de sierra de sable con punta de carburo de alto rendimiento para tareas de demolición de estructuras de madera con metal endurecido
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 5-7
Compartir
Características
- Hojas para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad que ofrece la potencia de corte y la durabilidad que necesita para sus trabajos de demolición más exigentes
- Dientes con punta de carburo: hojas diseñadas para ofrecer una mayor durabilidad y rapidez de corte en tareas pesadas de demolición
- Tareas pesadas de construcción: las hojas para sierras de sable con dientes de carburo de tungsteno son fundamentales para cortar clavos endurecidos o tornillos con menos cambios de hoja
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Cortes más rápidos a través de estructuras de madera que contienen metales, incluidos los clavos o tornillos de metal endurecido
- Corte de madera con acero incrustado
- Corte de plásticos
- Corte de tabiques secos