Broca de base de enchufe para mampostería SPX-L (ranurada)
New product UltimateProducto #r9435618
Broca de base de enchufe ranurada de alto rendimiento para tareas de perforación en todo tipo de mamposterías (extremo de inserción M16/M24)
- Materiales base: Mampostería
- Funcionamiento en húmedo o seco: Seco
- Segmentos soldados por láser: Sí
Compartir
Características
- Tecnología Hilti Equidist: segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de taladro y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Inicio de la perforación sencillo y rápida gracias a la ayuda de centrado opcional
- Segmentos soldados con láser robustos
- Las brocas de base de enchufe ranuradas pueden utilizarse sin aspirador.
- Extremo de inserción de combinación M16/M24
Aplicaciones
- Perforación de bases de enchufe manual en todo tipo de mamposterías.
- Nota: Para utilizar los martillos combinados TE 50, TE 60 y TE 70 se necesitan el extremo de inserción TE-Y CBH 12 y el centrador DD-SA, que se venden por separado