Broca de base de enchufe para mampostería de dureza baja/media SPX-L (cerrada)
New product
Ultimate
Producto #r7279045
Broca base enchufe de alto rendimiento para tareas de perforación en mampostería de dureza baja/media a alta (extremo de inserción M16/M24)
- Materiales base: Mampostería
- Funcionamiento en húmedo o seco: Seco
- Segmentos soldados por láser: Sí
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Alta velocidad de perforación gracias a las 3 cortadoras de diamante policristalino (PC), que penetran en la mampostería con profundidad.
- Elevada comodidad para el usuario, ya que la broca de bases de enchufe requiere menor presión de contacto en comparación con las brocas de bases de enchufe estándar para mampostería.
- Sistema no apto para el uso en mamposterías duras o reforzadas.
- Conecta un aspirador de Hilti para una aplicación prácticamente libre de polvo.
- Extremo de inserción de combinación M16/M24
Aplicaciones
- Perforación de bases de enchufe manual en mampostería de dureza baja a media-alta.
- Nota: Para utilizar los martillos combinados TE 50, TE 60 y TE 70 se necesitan el extremo de inserción TE-Y CBH 12 y el centrador DD-SA, que se venden por separado