Tubo de broca corona X-Change
New productProducto #r6714030
Tubo X-Change
- Tipo de inserción: Sin extremo de inserción
- Para usar con: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
Compartir
Otros clientes también buscaron Módulo X- Change, Múltiple módulo, Tubo X-Change, Taladro diamante o Broca corona
Características
- El exclusivo sistema de módulo X-Change de Hilti (de 52 a 250 mm de diámetro) permite retirar fácilmente la corona, recuperar rápidamente los broca corona atascados y realizar reafilado in situ solo con un destornillador de punta plana
- Extracción de la broca corona atascada en menos tiempo y con menos daños que con el sistema de extracción convencional (módulo X-Change)
- Deslice la corona atascada para extraerla del cilindro soltando el módulo (módulo X-Change)
- Ahorra espacio y peso con la sustitución de las brocas convencionales por un único tubo y varios módulos (módulo X-Change).
- El tubo X-Change puede utilizarse con múltiples módulos.
Aplicaciones
- Taladro con diamante en húmedo o en seco
- Manual o con columna