Módulo X-Change PC para mampostería SPX-L
New product UltimateProducto #r6713903
Módulo X-Change de alto rendimiento para extracción de testigos en mampostería de dureza baja/media
- Para usar con: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiales base: Mampostería
- Modo de perforación: Manual, Con columna
Compartir
Características
- Alta velocidad de perforación gracias a las 3 cortadoras de diamante policristalino (PC), que penetran en la mampostería con profundidad.
- Sistema no apto para el uso en mamposterías duras o reforzadas.
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- El cilindro X-Change puede utilizarse con múltiples módulos
Aplicaciones
- Perforación manual en seco en mamposterías de dureza baja a media-alta.