Disco de diamante SPX universal húmedo
New product
Ultimate
Producto #r13595274
Disco de diamante de alta calidad con tecnología Equidist que permite realizar cortes en húmedo a alta velocidad en hormigones no reforzados o poco reforzados, mampostería y piedra natural
- Tipo de herramienta: Cortadora eléctrica
- Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado), Mampostería, Piedra natural
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Discos de diamante de alto rendimiento diseñados para ofrecer la máxima velocidad de corte en hormigón no reforzado y poco reforzado, mampostería y piedra natural
- Mejore su velocidad de corte: velocidad de corte hasta un 60 % más rápida que con la cuchilla de diamante universal SPX, la cuchilla de Hilti para cortes en húmedo que ayuda a su personal a realizar el trabajo en menos tiempo
- Mayor comodidad y seguridad: los segmentos de diamante de vanguardia permiten cortar con menos vibraciones y necesitan menos presión por parte del operario de la sierra
- Larga duración: la tecnología Equidist de estos discos ofrece mayor durabilidad y permite mantener velocidades de corte homogéneas durante toda la vida útil del disco
- Construcciones más ecológicas: discos fabricados con técnicas que producen menos emisiones de CO₂ y que, por lo tanto, contribuyen a lugares de trabajo más sostenibles
Aplicaciones
- Cortes, modificación de tamaño y forma de todo tipo de bloques de construcción y elementos
- Corte o ampliación de aberturas en paredes y suelos
- Corte de aberturas ciegas o canales para instalaciones en suelos o en paredes
- Tareas de corte previo para tareas de demolición controlada
- Corte de juntas en suelos macizos
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)