Juego de brocas para taladro con percusión métricas TE-YX (SDS Max)
New product UltimateProducto #r9186238
Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de máximo rendimiento que ofrece una excepcional perforación en hormigón reforzado
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-Y (SDS Max), Broca para taladro TE-YX (M) o Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y)
Características
- Diseño de cabeza de carburo con varios filos de corte optimizado para obtener un excelente rendimiento de perforación, además de una mayor resistencia cuando se encuentra con corrugados
- Hélice con tratamiento contra el calor para minimizar el desgaste y maximizar la durabilidad
- Hélice más fina y ligera que incrementa la comodidad y la velocidad de la perforación
- Cabeza de broca completamente integrada para lograr la máxima durabilidad y una amplia vida útil
- Rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil y menos enganchones con barras de corrugado
Aplicaciones
- Taladrado con percusión en hormigón reforzado, hormigón no reforzado, mampostería y otros materiales de construcción
- Perforación de orificios para todas las aplicaciones de instalación de anclajes químicos
- Perforación de orificios para anclajes para todas las aplicaciones de instalación de anclajes mecánicos
- Instalación de corrugado con resina adhesiva inyectable de Hilti