Broca para taladro con percusión TE-TX (SDS Top), sistema métrico
New product UltimateProducto #r5110
Broca para taladro con percusión SDS Top (TE-T) de alta calidad que ofrece una excepcional perforación en hormigón reforzado (sistema métrico)
- Tipo de inserción: TE-T (SDS Top)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-TX (SDS top), Broca para taladro TE-T o Broca para taladro con percusión SDS Top (TE-T)
Características
- Cuatro bordes de corte de carburo que ofrecen una velocidad de perforación consistentemente más alta durante toda la vida útil de la broca
- Diseño optimizado de hélice para eliminar con mayor eficacia el polvo y agilizar las tareas de perforación incluso en materiales húmedos
- Cabeza de broca completamente integrada que ofrece la máxima robustez y mayor vida útil
- Mejor resistencia a altas temperaturas, como, por ejemplo, al perforar a través de orificios previamente perforados en placas de acero
- Un 30 % más de vida útil que las demás brocas para taladro con percusión
Aplicaciones
- Taladros para anclajes mecánicos y químicos
- Taladros pasantes