Broca para taladro con percusión especial TE-YX (SDS Max) (plazo de entrega de 60 días)
New productProducto #r17118073
Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de alto rendimiento que ofrece un excelente rendimiento de taladro en hormigón reforzado. Pedido especial: tenga en cuenta el plazo de entrega de 60 días
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
Compartir
Características
- Plazo de entrega de 60 días: estas brocas solo están disponibles bajo pedido especial
- Cabeza de carburo con varios filos de corte (4 o 6) optimizada para ofrecer un excelente rendimiento de taladro, además de menos atascos al toparse con corrugados
- Hélice con tratamiento térmico que ofrece una excelente robustez y resistencia al desgaste
- Hélice más fina y ligera que incrementa la comodidad y la velocidad de la perforación
- En el improbable caso de rotura, la broca se sustituirá siempre que la marca de desgaste de la hélice siga estando visible
Aplicaciones
- Taladrado con percusión en hormigón reforzado, hormigón no reforzado, mampostería y otros materiales de construcción
- Perforación de orificios para todas las aplicaciones de instalación de anclajes químicos
- Perforación de orificios para anclajes para todas las aplicaciones de instalación de anclajes mecánicos
- Instalación de corrugado con resina adhesiva inyectable de Hilti
- Brocas extralargas disponibles para trabajos de reformas, por ejemplo, cierre de juntas en mampostería y hormigón para evitar la penetración del agua