Broca de trépano TE-Y-GB (SDS Max)
New product UltimateProducto #r17046288
Broca para taladro con percusión de trépano SDS Max (TE-Y) para taladrar orificios de mayor diámetro en hormigón y mampostería
- Material base: Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Durabilidad extrema: la cabeza con punta de carburo metálica endurecida permite taladrar más orificios con la misma broca de trépano
- Taladros rápidos y suaves: hélice de gran tamaño diseñada para transportar de forma eficaz el polvo lejos de la punta de la broca
- Fácil sustitución de la hélice: posibilidad de prolongar aún más la vida útil de estas brocas de trépano mediante la sustitución de los segmentos de hélice usados en el lugar de trabajo
- Varias longitudes disponibles: posibilidad de elegir entre varias longitudes de trabajo de núcleo de acero con 6 o 9 segmentos de hélice intercambiables para adaptarse mejor a taladros pasantes o ciegos
- Segmentos de hélice y anillo de bloqueo disponibles como piezas de repuesto
Aplicaciones
- Taladros de penetraciones de mayor diámetro en hormigón y mampostería
- Taladros pasantes en hormigón y mampostería
- Para el uso en una amplia gama de herramientas eléctricas pesadas con extremo de inserción TE-Y (SDS Max)