Cinceles planos TE-Y FM
New product StandardProducto #r9914518
Puntas de cincel plano SDS Max (TE-Y) de alta robustez para tareas de picado/ranurado en hormigón y mampostería
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Longitud: 360 mm
- Ancho: 24 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-Y FM, Cinceles planos TE-Y FM, util de colocación o Cincel plano SDS Max (TE-Y) para picado/ranurado en hormigón y mampostería
Características
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Tareas de cincelado o picado de hormigón, ladrillos o bloques
- Tareas de ranurado de poca profundidad en hormigón
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)