Cinceles para azulejos TE-Y TI
New product PremiumProducto #r9035317
Cinceles para azulejos SDS Max (TE-Y) autoafilables que permiten retirar materiales de revestimiento de superficies
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Aplicación: Extracción de azulejos
- Longitud: 500 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-YP SPMK, Cincel de desviación TE-YPX (SDS Max) o Cincel de desviación plano ancho TE-YPX (SDS Max) para optimizar tratamientos de superficies
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni reendurecimiento
- Ergonomía mejorada: el desplazamiento de la cabeza en ángulo permite trabajar cómodamente a ras de la superficie
- Acero de alta aleación: ofrece mayor fiabilidad y una calidad de cincel más constante
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Disponibilidad de varios tamaños y distintas anchuras: utilice las puntas más cortas para mejorar la transmisión de energía y prolongar la vida útil; utilice las más largas para perforaciones más profundas o para tareas en espacios reducidos
Aplicaciones
- Retirada de azulejos, laminados u otros materiales compuestos
- Eliminación de materiales de superficies lisas, como, por ejemplo, residuos de soldadura o excesos de hormigón tras el encofrado
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)