Bujardas TE-Y BT
New product PremiumProducto #r9035316
Bujarda TE-Y (SDS Max) para trabajos superficiales y de eliminación de capas en hormigón
- Longitud: 250 mm
- Dimensiones de la cabeza del casquillo (L x An): 40 mm x 40
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-Y SKHM, Bujarda TE-Y o Bujarda TE-Y (SDS Max) para trabajo en superficies de materiales y eliminación de capas
Características
- Puntas de carburo: mejoran la eliminación de la superficie y ofrecen mayor resistencia frente al desgaste
- Punta y vástago de abujardado premontados en una sola pieza, listos para usar
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estas bujardas una elevada resistencia a la deformación en forma de champiñón, el desgaste y la torsión
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
Aplicaciones
- Eliminación de hormigón sobrante
- Raspado de superficies de hormigón como preparación para la aplicación de nuevos revestimientos
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)