Cinceles con forma TE-YX SC
New product UltimateProducto #r8995191
Cinceles con forma SDS Max (TE-Y) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Aplicación: Cambio de escala, Canalización
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-YP SPM, Cincel plano TE-YP (SDS Max) o Cincel plano ancho TE-YP (SDS Max) que ofrece máxima productividad en tareas de demolición pesadas
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles con forma una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mejora de la fiabilidad: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
- Disponibilidad de varios tamaños y distintas anchuras: utilice las puntas más cortas para mejorar la transmisión de energía y prolongar la vida útil; utilice las más largas para perforaciones más profundas o para tareas en espacios reducidos
Aplicaciones
- Eliminación de residuos de soldadura o excesos de hormigón tras el encofrado
- Tareas de ranurado en hormigón
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)