Cinceles para azulejos TE-S TI
New product PremiumProducto #r8411313
Cinceles para azulejos TE-S autoafilables que permiten retirar materiales de revestimiento de superficies
- Tipo de inserción: TE-S
- Aplicación: Extracción de azulejos
- Longitud: 500 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-SP SPMK, Cincel de desviación o Cincel de desviación TE-S para tareas pesadas de demolición de superficies de hormigón
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni reendurecimiento
- Ergonomía mejorada: el desplazamiento de la cabeza en ángulo permite trabajar cómodamente a ras de la superficie
- Acero de alta aleación: ofrece mayor fiabilidad y una calidad de cincel más constante
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mejora de la fiabilidad: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
Aplicaciones
- Retirada de azulejos, laminados u otros materiales compuestos
- Eliminación de materiales de superficies lisas, como, por ejemplo, residuos de soldadura o excesos de hormigón tras el encofrado
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores TE-S
- Extracción de azulejos