Atornilladora de varilla de conexión a tierra TE-H RD
New product PremiumProducto #r10693184
Atornilladora de varilla de conexión para atornillar varillas de conexión a tierra con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Colocación de varillas y estacas
- Material base: Suelo
Compartir
Características
- Solución cómoda y eficiente para el engastado de varillas de conexión a tierra con el martillo rompedor TE 3000-AVR
- Sistema compatible con todos los martillos rompedores con extremo de inserción H28 y sistema de fijación de cincel
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado mediante procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Colocación de varillas de conexión a tierra en el suelo
- Aplicaciones de conexión a tierra