Juegos de cinceles TE-HX
New product UltimateProducto #r10693073
Juegos mixtos de puntas de cincel para la tercera generación de la herramienta TE 3000 y otras herramientas con abrazadera y extremo de inserción HEX 28 (H28)
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Longitud: 400 mm
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Punta autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento (profundidad mínima recomendada de 5 cm/2")
- Reducción de los atascos: el innovador diseño en forma de onda minimiza el contacto y maximiza la extracción de polvo
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
Aplicaciones
- Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza