Cinceles de pala para tierra/arcilla TE-H SP
New product PremiumProducto #r10692971
Punta de cincel de pala para tierra/arcilla extra afilado que permite excavar y remover terreno con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Trabajos en suelo
- Longitud: 500 mm
Compartir
Características
- Pala diseñada específicamente para arcilla redonda y de alto rendimiento: el extremo afilado agiliza la penetración en la arcilla, la grava compacta o el barro
- Mayor potencia de perforación: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta a la pala
- Mayor fiabilidad: estas brocas de pala de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Producto diseñado para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles de pala para arcilla están diseñados para resistir a las tareas de movimiento de tierras y preparación de terrenos más exigentes
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Excavado de arcilla, grava compacta o barro
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza