Cinceles cortadores de asfalto TE-H AC
New product PremiumProducto #r10692953
Cinceles cortadores de asfalto afilados para tareas de rotura de asfalto o grava compactada con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Corte de asfalto
- Longitud: 420 mm
Compartir
Características
- Cincel de corte de asfalto de diseño específico y alto rendimiento: bordes afilados que agilizan e incrementan la precisión de las tareas de corte de asfalto
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al filo de corte
- Mayor fiabilidad: estos cinceles para asfalto de acero de alta aleación son perfectos para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Corte de asfalto o grava compacta
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza