Cinceles tipo pala con forma TE-H SC
New product StandardProducto #r10692945
Cinceles tipo pala que permiten eliminar salpicaduras de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Cambio de escala, Canalización
- Longitud: 400 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron util de colocación, TE-H SC o Cinceles de descascarillado TE-H SC
Características
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado mediante procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
Aplicaciones
- Eliminación de residuos de soldadura o excesos de hormigón tras el encofrado
- Tareas de ranurado con filo recto
- Tareas de ranurado para impermeabilizaciones
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza